PLA 5/ 4-7,5 RD-GN BD:L1-N - 1708767

A ilustração indica uma variante de produto de 4 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, tensão nominal: 1000 V, passo: 7,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão por mola com encaixe por pressão, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 30 °, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O princípio de alavanca sem ferramenta permite a conexão e desconexão rápida de condutores com/sem terminal tubular
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Conexão push-in rápida com alavanca fechada
  • Certificação 600 V UL irrestrita através de pinagem ziguezague compacta
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708767
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626022048
Peso por unidade (exclusive embalagem) 18,980 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem SK (Eslováquia)