TVFKC 1,5/ 3-ST GYCP2,3BDL´-N - 1708730

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, número de polos: 3, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708730
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626019369
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,758 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)