MKDSN 1,5/ 2 GY H1L - 1708713

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 13,5 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Formato muito reduzido para a bitola do condutor correspondente
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708713
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Quantidade mínima de pedido 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626017297
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,783 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010