FKCN 2,5/ 8-ST-5,08 BK - 1708647

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708647
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626012155
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,740 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem BG (Bulgária)