GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62BD:-L3 - 1708551

A ilustração indica a variante de produto de 5 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 16 A, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708551
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626007489
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,510 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!