MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 BD:R,V,D,C - 1708327

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708327
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356999052
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,616 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!