TSPC 5/ 4-STF-7,62BKBD-RBI QSO - 1708319

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 41 A, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708319
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356989268
Peso por unidade (exclusive embalagem) 36,650 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem BG (Bulgária)