FRONT 2,5-V/SA 5-EX- 1 BK - 1708296

A ilustração indica uma variante de produto de 1 pólo

Terminal de p. placa de circuito impresso, passo: 5 mm, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, montagem: Solda por onda, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Cumpre os exigentes requisitos de segurança do tipo de proteção contra ignição "Ex e" conforme IEC 60079-7 para áreas potencialmente explosivas
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708296
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356998239
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,380 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010