SPT 2,5/ 8-V-5,0 PIN 3,5 - 1708270

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708270
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356983709
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,620 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)