MCDN 1,5/ 5-G1-3,81 P26THRR44 - 1708203

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 5, passo: 3,81 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708203
Quantidade de embalagem (VPE) 130 Unid
Quantidade mínima de pedido 130 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626002101
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,938 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem BG (Bulgária)