MSTBTP 2,5/ 2-ST GYCPBDS35M1SO - 1708148

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708148
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356979870
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,950 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)