Conector de placa de circuito impresso - GMVSTBR 2,5/ 3-ST-7,62 BDU+-C+ - 1708129

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 3, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708129
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356095075
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,987 GRM