Caixa básica - MSTB 2,5/ 8-GU-5,08 PIN 2,5 - 1708076

Nenhuma figura disponível

Header, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708076
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356966375
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930