MSTB 2,5/11-GF-5,08 AU - 1708060

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 11, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708060
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356966139
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,850 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930