Conector de placa de circuito impresso - MSTBT 2,5/ 5-ST-5,08 GY7038 AU - 1708022

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 5, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza ágata, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708022
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356034685
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,451 GRM