PTSA 1,5/ 8-3,5-Z GY/GN - 1708002

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão nominal: 250 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708002
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356959421
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,790 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010