Header - PTSM 0,5/ 3-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707992

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 6 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 3, passo: 2,5 mm, cor: branco, superfície de contato: Estanho, montagem: SMD solda, Artigo com entalhe de proteção contra torção

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Versão branca: de cor estável ao soldar e na aplicação
  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • Fornecimento em embalagens em fita conforme IEC 60286-3 para a instalação automatizada
  • Caixa básica invertida com contatos de soquete para saídas dos equipamentos com proteção contra contato ou conexões placa a placa
  • As âncoras de solda adicionais reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1707992
Quantidade de embalagem (VPE) 500 Unid
Quantidade mínima de pedido 500 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356959117
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,920 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930