Borne para placa de circuito impresso - GMKDS 3/ 3 GY - 1707852

Nenhuma figura disponível

Terminal para placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão de nominal: 500 V, passo: 7,5 mm, número de polos: 3, tipo de montagem: solda, tipo de conexão: conexão por rosqueamento, direção de conexão do condutor para a platina: 0°

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1707852
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356556705
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,135 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!