MSTBA 2,5/ 5-G-5,08-RN PA1,2,5 - 1707794

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 5, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
  • O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1707794
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356946544
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,010 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930