Header - MCV 1,5/ 9-GFL-3,81 P26 THR - 1707777

A ilustração indica a variante de 10 pólos

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 9, passo: 3,81 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1707777
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 181 (NTK-2006)
GTIN 4046356034470
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,556 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930