Borne para placa de circuito impresso - SMKDSP 1,5/ 3-5,08 BD:NZ1698 - 1707690

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 55 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1707690
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918228347
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,340 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback