MC 1,5/20-STFZ4-3,5 - 1707643

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 20, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1707643
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356946803
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,801 GRM