Conector de placa de circuito impresso - PTF 0,3/ 4-WB-10-H - 1707565

Conector de placa de circuito impresso, 4-pólos

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão rápida sem ferramenta para placas de circuito impresso flexíveis
  • Tamanho reduzido do componente para aplicações com pouco espaço disponível
  • Contato seguro de placas de circuito impresso flexíveis através de pino de fixação
  • Construção e verificação em conformidade com a norma IEC 60838-2-2
  • A certificação conforme UL 1977 atesta a segurança elétrica para a utilização no mercado norte-americano

Dados comerciais

Código do pedido 1707565
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Quantidade mínima de pedido 20 Unid
GTIN 4046356934183
Peso por unidade (exclusive embalagem) 18,810 GRM