Conector de placa de circuito impresso - PTF 0,3/ 4-WB-8-H - 1707561

Conector plugável direto - PTF, tensão de teste (III / 2): 25 V, número de polos: 2, passo: 1,8 mm, cor: branco, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto, Comprimento dos cabos ligados: 500 mm, para placas de circuito impresso flexíveis com uma largura de 8 mm e uma espessura da placa de circuito impresso admissível na área de contato de 0,15 mm ... 0,3 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão rápida sem ferramenta para placas de circuito impresso flexíveis
  • Tamanho reduzido do componente para aplicações com pouco espaço disponível
  • Contato seguro de placas de circuito impresso flexíveis através de pino de fixação
  • Construção e verificação em conformidade com a norma IEC 60838-2-2
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1707561
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Quantidade mínima de pedido 20 Unid
GTIN 4046356934244
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)