TVFKC 1,5/ 4-ST YE CP2,4 - 1707547

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: amarelo, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1707547
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356929820
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,800 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)