FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5GY7035BD15 - 1707540

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 5, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1707540
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356929059
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,280 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!