MC 1,5/ 8-ST-3,5 GY 4CNBD0VQSO - 1707488

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 8, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1707488
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356920971
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,340 GRM