MSTBT 2,5 HC/ 3-ST BK - 1707462

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 16 A, número de polos: 3, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1707462
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356920391
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,394 GRM