MVSTBU 2,5/ 5-GB-5,08 BK - 1707341

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 5, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Montagem direta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1707341
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
GTIN 4046356917728
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,820 GRM