MKKDS 3/16-5,08 BK BDWH:M1-15 - 1707313

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 22 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 16, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1707313
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356917179
Peso por unidade (exclusive embalagem) 71,590 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010