FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,5GYCN5BD-40 - 1707164

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 8, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1707164
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356900546
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,319 GRM