MSTBT 2,5/ 3-STGY7035BDVPE500 - 1707143

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 3, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1707143
Quantidade de embalagem (VPE) 500 Unid
Quantidade mínima de pedido 500 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356899260
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,022 GRM