SPT 16/ 5-V-10,0-ZB BDL1-SERD - 1707029

Ilustração indica uma variante de 5 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 76 A, tensão nominal: 1000 V, passo: 10 mm, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • Certificação 600 V UL irrestrita através de pinagem ziguezague compacta
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1707029
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356894746
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem BG (Bulgária)