Conector de placa de circuito impresso - ISPC 5/ 4-STGCL-7,62 BD:D-R- - 1706995

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 41 A, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706995
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356893176
Peso por unidade (exclusive embalagem) 18,800 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem BG (Bulgária)