Borne para placa de circuito impresso - MKKDS 3/20 ABGY - 1706989

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 22 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5 mm, número de polos: 20, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: cinza ágata. O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706989
Quantidade de embalagem (VPE) 25 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918233792
Peso por unidade (exclusive embalagem) 91,856 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010