Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD-FE - 1706958

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 27 A, tensão nominal: 1500 V, cor: preto. somente pode ser destravado uma ferramenta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1706958
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 500 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356892032
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,390 GRM
Número do imposto alfandegário 85359000