FKCT 2,5/ 2-ST BK CP1 BDWH-5.2 - 1706949

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706949
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356891448
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,327 GRM