PTSA 1,5/ 4-3,5 YE/BU MIXP - 1706924

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão nominal: 250 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706924
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356891165
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,190 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010