FMC 1,5/ 2-ST-3,5 GY7035LCBUAU - 1706876

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 2, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: cinza claro, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706876
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356888998
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,157 GRM