IPC 5/ 2-G-7,62 GY - 1706847

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 41 A, número de polos: 2, passo: 7,62 mm, Cor: cinza, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Caixa básica invertida com contatos de soquete para saídas dos equipamentos com proteção contra contato ou conexões placa a placa
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706847
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356885935
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,617 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)