Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CF-C-4-1800-RD - 1706805

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 35 A, tensão nominal: 1500 V, tipo de conexão: Crimpagem, cor: preto. somente pode ser destravado uma ferramenta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1706805
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356881197
Peso por unidade (exclusive embalagem) 86,350 GRM
Número do imposto alfandegário 85446090