MC 1,5/ 3-GF-3,5 P26AUTHRR56 - 1706764

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 3, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Ouro, montagem: THR solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706764
Quantidade de embalagem (VPE) 470 Unid
Quantidade mínima de pedido 470 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356880213
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,740 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930