Conector de placa de circuito impresso - PC 4 HV/ 6-ST-7,62 BD:NZ424613 - 1706671

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, número de polos: 6, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706671
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356033411
Peso por unidade (exclusive embalagem) 26,467 GRM