Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,5/ 2-ST-7,5C2R1,2GYBD:LN - 1706655

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, número de polos: 2, passo: 7,5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: cinza, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706655
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356033404
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,119 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem GR (Grécia)