Header - MC 0,5/ 2-G-2,5 P26 - 1706580

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Header, corrente nominal: 4 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 2, passo: 2,5 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706580
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356867504
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,510 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930