Conector de placa de circuito impresso - MCV 0,5/ 5-G-2,5 P26 - 1706579

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 4 A, número de polos: 5, passo: 2,5 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706579
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356867511
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,014 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930