ZFKKDSA 1,5-5,08- 6 MIXNZ054 - 1706486

A ilustração indica uma variante de 10 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 6, tipo de conexão: conexão à mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706486
Quantidade de embalagem (VPE) 25 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356862578
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,067 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010