MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 GY7035 - 1706425

A figura exibe uma variante de 10 polos com 20 contatos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 10 A, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706425
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356860772
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,986 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem GR (Grécia)