PTDA 2,5/ 2-PH-5,0 BK/RD - 1706306

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 14 A, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: multicolor, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706306
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356856218
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,694 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)