MC 1,5/ 2-G-3,5 GY7031 - 1706296

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 2, passo: 3,5 mm, cor: cinza azulado, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706296
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356845342
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,420 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930